Opublikuj swoje produkty
Changing table Lyfta 140 V
Changing table Lyfta 140 V
    Jeltec
    Zarchiwizowane

    Changing table Lyfta 140 V

    Lyfta 140V is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. Lyfta 140V is available in birch or white laminate.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLyfta140V
    • Rodzina produktuChanging stations
    • Grupa produktuLyfta
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-10-18
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)71
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings