Opublikuj swoje produkty
Changing table Lyfta  80 Forma Corian
Jeltec
Zarchiwizowane

Changing table Lyfta 80 Forma Corian

Lyfta 80 Forma Corian is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Lyfta 80 Forma Corian includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLyfta80corian
  • Rodzina produktuChanging stations
  • Grupa produktuLyfta
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-10-18
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)73
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings