Opublikuj swoje produkty
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
    Jeltec

    Changing station, dubble working area

    Combining two Manuela changing tables with the washing bench, Tvättbänk Björk, provides a secure and convenient double workspace. As Manuela changing table is manually height adjustable (75-105cm), you can supplement Manulea with the practical ladder Stegen to avoid heavy lifting. The washing bench is equipped with 4 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. Changing tables are delivered with a phthalate-free mattress and high side barriers.

    To avoid possible pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide. 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTvattbank-Manuela
    • Rodzina produktuChanging stations
    • Grupa produktuLyfta
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-10-18
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)2200
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)70
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Norwegia
    Szwecja