Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Skötbord Björk 100

Odniesienie unikalne: bjork100
Producent: Jeltec
Rodzina produktu: Changing stations
Grupa produktu: Björk
Szerokość (mm): 1000
Wysokość (mm): 900
Głębokość (mm): 800
Data publikacji: 2016-10-17
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Skötbord Björk 100 is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). The changing table is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress and high rims. To avoid having to lift children, you can supplement the changing table with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table steps, Stegen. These tables are available in birch or white laminate.


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Steel
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden
Waga netto (kg): 47

Kategoria BIMobject: Meble - Meble - pozostałe
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Opis: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Numer OmniClass: 23-21 00 00
Tytuł OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®