Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Dubbel - Bjork 120H & Skötbord Elit

Odniesienie unikalne: bjork120H-Elit
Producent: Jeltec
Rodzina produktu: Changing stations
Grupa produktu: Björk
Głębokość (mm): 800
Data publikacji: 2016-10-17
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
If you combine Skötbord Elit with Skötbord Björk120 with sink you get a workspace with a fixed working height (90cm) and a workspace where the height is adjustable (57-110cm). These tables are equipped with phthalate-free mattresses and high rims. With the changing table with washing area, a mixer tap with pull-out shower and drainage components are included. To save lifting, Skötbord Elit can be supplemented with the Klättra climb accessory. Skötbord Björk can be supplemented with Trappan or Stegen.


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Steel
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden
Waga netto (kg): 84

Kategoria BIMobject: Meble - Meble - pozostałe
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Opis: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Numer OmniClass: 23-21 00 00
Tytuł OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®