Opublikuj swoje produkty
LYRAPLUS P-TRAP SOFT SEAT COVER
Jika-FI

LYRAPLUS P-TRAP SOFT SEAT COVER

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - Lyra Plus toilet seat has clear and timeless design by Finnish designer Antti Ylisassi. Lyra Plus combines a high quality at a reasonable price and the value for money at its best. The toilet seats are glazed throughout, including the inside of the pipes, and therefore hygienic. Seat height 43 cm corresponds to modern ergonomic requirements. Toilet seats also have water-saving dual flush. Manufacturer Jika is part of the Roca Group, one of the world's leading manufacturers of sanitary ceramics.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySAR1074
  • Rodzina produktuLyraplus
  • Grupa produktuToilets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-09-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)850
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)655
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505