Opublikuj swoje produkty
LYRAPLUS SHORT WALLHUNG TOILET HARD SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM SLIM
Jika-FI

LYRAPLUS SHORT WALLHUNG TOILET HARD SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM SLIM

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - Lyra Plus the toilet seat rectilinear clear and timeless design is Finland's Antti Ylisassin handwriting. Lyra Plus combines a high quality at a reasonable price and the value for money at its best. The toilet seats are across the board, including the inside of the pipes, glazed and therefore hygienic. Seat height 43 cm is more modern ergonomic requirements. The toilet seat is also water-saving dual flush. Manufactured by Jika is part of the Roca Group, one of the world's leading manufacturer of sanitary ware.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySAR1196
  • Rodzina produktuLyraplus
  • Grupa produktuToilets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-09-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1150
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)680
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505