Opublikuj swoje produkty
CUBITO PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Jika

CUBITO PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings

Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny255242
  • Rodzina produktuCubito pure
  • Grupa produktuShower screens
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1950
  • Szerokość (mm)30
  • Głębokość (mm)865
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka