Opublikuj swoje produkty
NION Double pivot-type shower door 800 mm, left/right, glossy silver-clour profile, 6 mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles
Jika

NION Double pivot-type shower door 800 mm, left/right, glossy silver-clour profile, 6 mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles

Double pivot-type shower door 800 mm, left/right, glossy silver-clour profile, 6 mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2562N1
  • Rodzina produktuNion
  • Grupa produktuShower screens
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka