Opublikuj swoje produkty
PURE Glass wall 140 for shower tray 1400 mm
Jika

PURE Glass wall 140 for shower tray 1400 mm

Glass wall 140 for shower tray 140 x 80 and 140 x 90, profile silver, glass perla
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny267422
  • Rodzina produktuPure
  • Grupa produktuShower enclosures
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-11-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2000
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)1400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)75
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameGlass doors
  • UNSPSC code30171501

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText