Opublikuj swoje produkty
PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm
Jika

PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm

Glass wall 130 to the corner for shower tray 130 x 80 and 130 x 90, profile silver, glass perla
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny267424
  • Rodzina produktuPure
  • Grupa produktuShower enclosures
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-11-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2000
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)1300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)70
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameGlass doors
  • UNSPSC code30171501

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka