Opublikuj swoje produkty
PURE Glass wall 795 walk in simple for shower tray 1400 mm
Jika

PURE Glass wall 795 walk in simple for shower tray 1400 mm

Glass wall 795 walk in simple for shower tray 140 x 80 and 140 x 90, profile silver, glass perla
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny268420
  • Rodzina produktuPure
  • Grupa produktuShower enclosures
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-11-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2000
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)45
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameGlass doors
  • UNSPSC code30171501

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka