Opublikuj swoje produkty
PURE Walk in 680 x 900 for shower tray 1200 x 900, 1300 x 900 mm
Jika

PURE Walk in 680 x 900 for shower tray 1200 x 900, 1300 x 900 mm

Walk in 680 x 900 full version for shower tray 120 x 90, 130 x 90
  • profile silver
  • glass perla
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny268428
  • Rodzina produktuPure
  • Grupa produktuShower enclosures
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-11-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2000
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)73
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameGlass doors
  • UNSPSC code30171501

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka