Opublikuj swoje produkty
TALAS TRENDY Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome
Jika

TALAS TRENDY Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome

Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3112E70042201
  • Rodzina produktuTalas Trendy
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka