Opublikuj swoje produkty
DEEP BY JIKA 65cm Vanity unit with 2 drawers incl. Washbasin
Jika

DEEP BY JIKA 65cm Vanity unit with 2 drawers incl. Washbasin

Vanity unit
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny41J614
  • Rodzina produktuDeep by JIKA
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • Data publikacji2021-06-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)607
  • Szerokość (mm)418
  • Głębokość (mm)630
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MFC
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka