Opublikuj swoje produkty
CUBE Vanity unit 540 mm with two drawers incl. washbasin 55 x 43 cm
Jika

CUBE Vanity unit 540 mm with two drawers incl. washbasin 55 x 43 cm

CUBE Vanity unit with two drawers incl. washbasin
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny453612
  • Rodzina produktuCube
  • Grupa produktuBase unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)622
  • Szerokość (mm)422
  • Głębokość (mm)540
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)30.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka