Opublikuj swoje produkty
CUBE Vanity unit 440 mm with two doors incl. washbasin
Jika

CUBE Vanity unit 440 mm with two doors incl. washbasin

CUBE Vanity unit with two doors incl. washbasin
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny453621
  • Rodzina produktuCube
  • Grupa produktuBase unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)607
  • Szerokość (mm)422
  • Głębokość (mm)440
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)23
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka
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
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
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
Komory
Islandia
Kambodża
Kongo
Jersey
Katar
Lesotho
Liechtenstein
Kazachstan
Liberia
Litwa
Kirgistan
Libia
Łotwa
Korea Północna
Madagaskar
Luksemburg
Korea Południowa
Majotta
Macedonia Pólnocna
Kuwejt
Malawi
Malta
Laos
Mali
Man
Liban
Maroko
Mołdawia
Makau
Mauretania
Monako
Malediwy
Mauritius
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
Reunion
Serbia
Singapur
Rwanda
Słowacja
Sri Lanka
Sahara Zachodnia
Słowenia
Syria
Senegal
Svalbard
Tadżykistan
Seszele
Szwajcaria
Tajlandia
Sierra Leone
Szwecja
Tajwan
Somalia
Ukraina
Turcja
Suazi
Watykan
Turkmenistan
Sudan
Węgry
Uzbekistan
Sudan Południowy
Wielka Brytania
Wietnam
Święta Helena
Włochy
Wyspa Bożego Narodzenia
Tanzania
Wyspy Alandzkie
Wyspy Kokosowe
Togo
Wyspy Owcze
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Tunezja
Uganda
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Wyspy Zielonego Przylądka
Zambia
Zimbabwe