Opublikuj swoje produkty
CUBITO Washbasin 600 x 450 mm
Jika

CUBITO Washbasin 600 x 450 mm

CUBITO Washbasin 600 x 450 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny810423
  • Rodzina produktuCubito
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-11-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)12
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka