Opublikuj swoje produkty
CUBITO Double washbasin 1300 x 485 mm
Jika

CUBITO Double washbasin 1300 x 485 mm

Double washbasin 1300 x 485 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny814420
  • Rodzina produktuCubito
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-11-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)485
  • Głębokość (mm)1300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)35
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka