Opublikuj swoje produkty
CUBITO PURE Washbasin bowl 50 x 35 cm, rectangular
Jika

CUBITO PURE Washbasin bowl 50 x 35 cm, rectangular

CUBITO PURE Washbasin bowl, rectangular
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny818423
  • Rodzina produktuCubito pure
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)190
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka