Opublikuj swoje produkty
DEEP by JIKA Wall-hung WC rimless, washdown
Jika

DEEP by JIKA Wall-hung WC rimless, washdown

Wall-hung WC rimless, washdown, 4,5/3 l

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny820614
  • Rodzina produktuDeep by JIKA
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)365
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)510
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka