Opublikuj swoje produkty
DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical
Jika

DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny821615
  • Rodzina produktuDeep by JIKA
  • Grupa produktuWCs
  • Data publikacji2021-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)540
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)23.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka