Opublikuj swoje produkty
DEEP BY JIKA Cistern
Jika

DEEP BY JIKA Cistern

This Deep by JIKA cistern contains a bottom water inlet valve. Dual Flush mechanism economizes the water flow with 3 or 6 litres options, and comes improved with simpler installation, flushing control and better security against theft. 10-year warranty on ceramic products plus 5-year warranty on flushing mechanisms provided.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny827612
  • Rodzina produktuDeep by JIKA
  • Grupa produktuCisterns
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)390
  • Szerokość (mm)425
  • Głębokość (mm)175
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)11.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilet tanks
  • UNSPSC code30181515
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka