Opublikuj swoje produkty
SPLIT Urinal division with installation kit
Jika

SPLIT Urinal division with installation kit

Urinal division Split, with installation kit
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny847601
  • Rodzina produktuSplit
  • Grupa produktuCovers and divisions
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)660
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ekrany i przegrody
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameRestroom partitions
  • UNSPSC code30181508
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCompartments and Cubicles
  • OmniClass Number23-15 11 15 11
  • OmniClass TitleToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka