Opublikuj swoje produkty
MODUL WC system compact
Jika

MODUL WC system compact

WC system compact
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny894652
  • Rodzina produktuModul
  • Grupa produktuInstallation systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)620
  • Głębokość (mm)1180
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilet tanks
  • UNSPSC code30181515
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka