Opublikuj swoje produkty
PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start
Jika

PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start

Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH3112H1xxx1111
  • Rodzina produktuPONTA STYLE
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-11-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011328
  • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka