Opublikuj swoje produkty
PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, without pop-up waste, swivel spout L=130 mm, Cold Start
PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, without pop-up waste, swivel spout L=130 mm, Cold Start
    Jika

    PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, without pop-up waste, swivel spout L=130 mm, Cold Start

    Single lever basin deck-mounted mixer, without pop-up waste, swivel spout L=130 mm, Cold Start
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH3112H1xxx2201
    • Rodzina produktuPONTA STYLE
    • Grupa produktuFaucets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-11-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka