Opublikuj swoje produkty
PONTA STYLE Single lever bath-shower wall-mounted mixer, without shower set
PONTA STYLE Single lever bath-shower wall-mounted mixer, without shower set
    Jika

    PONTA STYLE Single lever bath-shower wall-mounted mixer, without shower set

    Single lever bath-shower wall-mounted mixer, without shower set
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH3212H7xxx4001
    • Rodzina produktuPONTA STYLE
    • Grupa produktuFaucets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-11-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka