Opublikuj swoje produkty
PONTA Tall cabinet, 2 left/right door, 5 shelves
Jika

PONTA Tall cabinet, 2 left/right door, 5 shelves

Tall cabinet, 2 left/right door, 5 shelves
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH43J522230xxx1
  • Rodzina produktuPONTA
  • Grupa produktuAuxiliary unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-11-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)17600
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Kod ETIMEC011381
  • Nazwa ETIMBathroom furniture set
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka