Opublikuj swoje produkty
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Jika

    PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm

    Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Opis
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matt (batch 353) is new design. Classic white gloss (batch 500) is also available. The vanity unit offers 2 spacious drawers and is supplied with a 800 mm washbasin. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH40B234
    • Rodzina produktuPure
    • Grupa produktuBase units and countertops
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-07-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)540
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)418
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)45.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka