Opublikuj swoje produkty
CUBITO STYLE Floorstanding WC, vario outlet, Vortex/Rimless
Jika

CUBITO STYLE Floorstanding WC, vario outlet, Vortex/Rimless

Floorstanding WC, vario outlet, Vortex/Rimless
Opis
  • Compatible with: H8904220000631 - WC seat and cover, duroplast, Slowclose, removable stainless steel hinges
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH823421xxx0001
  • Rodzina produktuCUBITO STYLE
  • Grupa produktuWCs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)420
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011289
  • Nazwa ETIMToilet closet
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka