Odniesienie unikalne: | Corner_mount_triangular_soap_dish |
---|---|
Producent: | Jofel |
Rodzina produktu: | Bath accessories |
Grupa produktu: | Luxury |
Szerokość (mm): | 155 |
Wysokość (mm): | 60 |
Głębokość (mm): | 255 |
Data publikacji: | 2019-05-14 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | http://jofel.com/en/jabonera-de-rejilla-triangular.html |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW81300.pdf |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 8427950346002 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/jofel/product/corner_mount_triangular_soap_dish
Główny materiał: | Chrome |
---|---|
Materiał wtórny: | Chrome |
Zaprojektowane w: | Spain |
Wyprodukowane w: | Spain |
Waga netto (kg): | 0.38 |
Kategoria BIMobject: | Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Furnishing Element |
Uniclass 1.4 Kod: | L8246 |
Uniclass 1.4 Opis: | Soap holders/dispensers |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-75-82 |
Uniclass 2.0 Opis: | Soap Dishes |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_76_82 |
Uniclass 2015 Opis: | Soap dishes |
NBS Reference Kod: | 35-75-82 |
NBS Reference Opis: | Soap Dishes |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
Numer OmniClass: | 23-31 25 29 11 |
Tytuł OmniClass: | Hand Soap Holders |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Integral Finish | Chrome brass |
Material | Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Steel |
Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone