Odniesienie unikalne: | double_side_extendable_mirror |
---|---|
Producent: | Jofel |
Rodzina produktu: | Bath accessories |
Grupa produktu: | Luxury |
Szerokość (mm): | 230 |
Wysokość (mm): | 315 |
Głębokość (mm): | 30 |
Data publikacji: | 2019-05-14 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | http://jofel.com/en/espejo-doble-cara-regulable-y-desplegable.html |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW71300.pdf |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 8427950351228 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/jofel/product/double_side_extendable_mirror
Główny materiał: | Chrome |
---|---|
Materiał wtórny: | Chrome |
Zaprojektowane w: | Spain |
Wyprodukowane w: | Spain |
Waga netto (kg): | 0.835 |
Kategoria BIMobject: | Urządzenia sanitarne - Lustra |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Furnishing Element |
Uniclass 1.4 Kod: | L8732 |
Uniclass 1.4 Opis: | Mirrors |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-45-55-06 |
Uniclass 2.0 Opis: | Bathroom Mirrors |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_25_71_53_06 |
Uniclass 2015 Opis: | Bathroom mirrors |
NBS Reference Kod: | 45-55-06 |
NBS Reference Opis: | Bathroom Mirrors |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 83 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Mirrors |
Numer OmniClass: | 23-21 37 13 15 |
Tytuł OmniClass: | Mirrors |
Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone