Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Double toilet tissue holder

Odniesienie unikalne: double_toilet_tissue_holder
Producent: Jofel
Rodzina produktu: Bath accessories
Grupa produktu: Luxury
Szerokość (mm): 260
Wysokość (mm): 35
Głębokość (mm): 72
Data publikacji: 2019-05-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
*Double toilet tissue holder, for spare roll
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandalism, reduced dimensions.
*Fixed to wall by means of screws and wallplugs (provided).
*To be installed in horizontal position
*Screws to fix to wall are concealed by trim
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life..
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of installation and décor.

MADE OF CHROME PLATED BRASS
BRIGHT FINISH
2 TOILET TISSUE ROLLS, REGULAR SIZE
EASY TO CLEAN ANTIVANDALISM INSTALLATION
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS (PROVIDED)
ACCESSORIES: 2 SCREW, 2 WALL PLUG AND 1 HEX KEY
PACKAGING SINGLE UNIT PACKAGING.


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny: Chrome
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain
Waga netto (kg): 0.265

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Kod UNSPSC: 52171001
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Opis: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Opis: Toilet roll holders
NBS Reference Kod: 35-75-88
NBS Reference Opis: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Numer OmniClass: 23-21 43 15 31
Tytuł OmniClass: Toilet Tissue Dispensers
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nazwa Wartość
Colour Bright finish
Depth 72 mm
Height 35 mm
Integral Finish Chrome brass
Length 260 mm
Material Chrome plated brass
Mounting Wall mounted by means of screws and wall plugs
Toilet Paper Capacity 2 roll
Warranty 2 years
Width 260 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 260 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Bright finish
Material Chrome plated brass

BIMobject®