Odniesienie unikalne: | extendable_clothes_line |
---|---|
Producent: | Jofel |
Rodzina produktu: | Bath accessories |
Grupa produktu: | Luxury |
Szerokość (mm): | 100 |
Wysokość (mm): | 100 |
Głębokość (mm): | 60 |
Data publikacji: | 2019-05-14 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | http://jofel.com/en/tendedero-extensible-pared.html?___from_store=es |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW61300.pdf |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 8427950351259 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/jofel/product/extendable_clothes_line
Główny materiał: | Chrome |
---|---|
Materiał wtórny: | Chrome |
Zaprojektowane w: | Spain |
Wyprodukowane w: | Spain |
Waga netto (kg): | 0.23 |
Kategoria BIMobject: | Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Furnishing Element |
Nazwa UNSPSC: | Sanitary ware |
Kod UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L41821 |
Uniclass 1.4 Opis: | Fasteners, stays, hooks |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-75-18 |
Uniclass 2.0 Opis: | Clothes Hooks |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_50_05_95 |
Uniclass 2015 Opis: | Wall hangings |
NBS Reference Kod: | 35-75-18 |
NBS Reference Opis: | Clothes Hooks |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessories |
Numer OmniClass: | 23-21 37 13 11 11 |
Tytuł OmniClass: | Wall Hangings |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Integral Finish | Polished |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Stainless steel |
BIMobject®