Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Open ring for toilet towel

Odniesienie unikalne: open_ring_for_towel
Producent: Jofel
Rodzina produktu: Bath accessories
Grupa produktu: Luxury
Szerokość (mm): 175
Wysokość (mm): 180
Głębokość (mm): 50
Data publikacji: 2019-05-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
*Open round towel holder, cylindrical profile Ø 175 mm.
*Chrome brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandalism, swivels.*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Screws are concealed by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Resistant, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suitable for any installation or décor.

Round towel holder, open, cylindrical shape, ø175 mm
chrome brass, bright finish , high quality and resistance
wall mounted by means of screws (provided), not visible as these are concealed by support.
Functional, simple, elegant, modern and low cost
Adaptable, suitable for any type of installation or décor
Accessories: 2 screw, 2 wall plug and 1 hex key
Packaging: single unit


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny: Chrome
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain
Waga netto (kg): 0.365

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Kod UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Kod: L8245
Uniclass 1.4 Opis: Towel rails
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Opis: Towel Rings
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Opis: Towel rings
NBS Reference Kod: 35-75-91
NBS Reference Opis: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Numer OmniClass: 23-31 25 25
Tytuł OmniClass: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Nazwa Wartość
Integral Finish Chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Brass

BIMobject®