Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Reserve toilet roll holder

Odniesienie unikalne: reserve_toilet_roll_holder
Producent: Jofel
Rodzina produktu: Bath accessories
Grupa produktu: Luxury
Szerokość (mm): 157
Wysokość (mm): 52
Głębokość (mm): 86
Data publikacji: 2019-05-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
*Reserve toilet tissue roll holder.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandal, takes very little space.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Screws to fix to wall are hidden by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of decor and installation.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
UP TO ONE ROLL
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny: Chrome
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain
Waga netto (kg): 0.165

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Kod UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Kod: L824
Uniclass 1.4 Opis: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Opis: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Opis: Toilet roll holders
NBS Reference Kod: 35-75-88
NBS Reference Opis: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Numer OmniClass: 23-21 43 15 31
Tytuł OmniClass: Toilet Tissue Dispensers
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nazwa Wartość
Integral Finish Polished chrome
Material Brass
Mounting Wall-mounted
Toilet Paper Capacity 1 roll
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Brass

BIMobject®