Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Single towel hook

Odniesienie unikalne: single_towel_hook
Producent: Jofel
Rodzina produktu: Bath accessories
Grupa produktu: Luxury
Szerokość (mm): 25
Wysokość (mm): 25
Głębokość (mm): 35
Data publikacji: 2019-05-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
*Single towel hook with support.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandal, takes very little space.
*Fixed to wall by means of 1 screw and 1 wall plug (provided).
*Screw to fix to wall is hidden by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of decor and installation.

SINGLE CYLINDRICAL HOOK WITH SUPPORT
CHROME BRASS BRIGHT FINISH, HIGH QUALITY AND RESISTANCE
ANTIVANDALISM, REQUIRES MINIMUM SPACE
FIXED TO WALL BY MEANS OF 1 SCREW AND 1 WALL PLUG (PROVIDED)
WALL MOUNTED BY MEANS OF SCREW HIDDEN BY SUPPORT
FUNCTIONAL, SIMPLE, ELEGANT, MODERN AND LOW COST


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny: Chrome
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain
Waga netto (kg): 0.065

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Kod UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Kod: L8245
Uniclass 1.4 Opis: Towel rails
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Opis: Towel Rings
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Opis: Towel rings
NBS Reference Kod: 35-75-91
NBS Reference Opis: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Numer OmniClass: 23-31 25 25
Tytuł OmniClass: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Nazwa Wartość
Integral Finish Chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Brass

BIMobject®