Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Stainless steel toilet brush holder

Odniesienie unikalne: stainless_steel_toilet_brush_holder
Producent: Jofel
Rodzina produktu: Bath accessories
Grupa produktu: Luxury
Szerokość (mm): 89
Wysokość (mm): 380
Głębokość (mm): 89
Data publikacji: 2019-05-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
*Cylindric toilet brush with holder integrated.
*Made of high quality inox steel, bright finish, highly resistant.
*Holder integrated on cover, hiding interior.
*Versatile:Suitable for wall mounting (screws and wall plugs provided) and floor standing.
*Antivandal.
*Easy to clean and maintain, long lasting life.
*Funtional, simple, elegant and modern.
*Adaptable, suits perfectly any decor and installation.
*Necessary and essential in any bathroom

CYLINDRIC TOILET BRUSH HOLDER
HIGH QUALITY STAINLESS STEEL BRIGHT FINISH
MADE OF STAINLESS STEEL AISI 304
HOLDER INTEGRATED ON COVER, HIDDING INTERIOR FROM SIGHT
VERSATILE: CAN BE WALL MOUNTED (SCREWS AND PLUGS PROVIDED) OR FLOOR-STANDING
ANTIVANDALISM
EASY TO MAINTAIN AND CLEAN, LONGLIFE
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS (PROVIDED) OR FLOOR-STANDING
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS Y 1 WALL HOLDER
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny: Chrome
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain
Waga netto (kg): 0.78

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Toilets
Kod UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Kod: L7216
Uniclass 1.4 Opis: Toilets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-86
Uniclass 2.0 Opis: Toilet Brush Holders
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_76_86
Uniclass 2015 Opis: Toilet brush holders
NBS Reference Kod: 35-75-86
NBS Reference Opis: Toilet Brush Holders
Numer OmniClass: 23-21 43 15 29
Tytuł OmniClass: Toilet Accessories Dispensers
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nazwa Wartość
Integral Finish Polished
Material Stainless steel
Mounting Floor standing ; Wall-mounted
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Stainless steel

BIMobject®