Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Towel holder 400 mm

Odniesienie unikalne: towel_holder_400mm
Producent: Jofel
Rodzina produktu: Bath accessories
Grupa produktu: Luxury
Szerokość (mm): 400
Wysokość (mm): 52
Głębokość (mm): 72
Data publikacji: 2019-05-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
*Towel rail, 400 mm. straight and round.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Antivandal installation.
*Screws for wall mounting, hidden by steel plates.
*Functional, simple, elegant and modern.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of installation and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
EASY TO CLEAN ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny: Chrome
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain
Waga netto (kg): 0.3

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Kod UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Kod: L8245
Uniclass 1.4 Opis: Towel rails
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Opis: Towel Rings
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Opis: Towel rings
NBS Reference Kod: 35-75-91
NBS Reference Opis: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Numer OmniClass: 23-31 25 25
Tytuł OmniClass: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Nazwa Wartość
Integral Finish Polished chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Brass

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone