Odniesienie unikalne: | towel_holder_ring |
---|---|
Producent: | Jofel |
Rodzina produktu: | Bath accessories |
Grupa produktu: | Luxury |
Szerokość (mm): | 175 |
Wysokość (mm): | 190 |
Głębokość (mm): | 50 |
Data publikacji: | 2019-05-14 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | http://jofel.com/en/anilla-cerrada-de-lavabo.html |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW34300.pdf |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 8427950345944 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/jofel/product/towel_holder_ring
Główny materiał: | Chrome |
---|---|
Materiał wtórny: | Chrome |
Zaprojektowane w: | Spain |
Wyprodukowane w: | Spain |
Waga netto (kg): | 0.245 |
Kategoria BIMobject: | Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Furnishing Element |
Nazwa UNSPSC: | Hanging toiletry organizer or shelf |
Kod UNSPSC: | 52171001 |
Uniclass 1.4 Kod: | L8245 |
Uniclass 1.4 Opis: | Towel rails |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 Opis: | Towel Rings |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_76_91 |
Uniclass 2015 Opis: | Towel rings |
NBS Reference Kod: | 35-75-91 |
NBS Reference Opis: | Towel Rings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
Numer OmniClass: | 23-31 25 25 |
Tytuł OmniClass: | Towel Bars |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Integral Finish | Chrome |
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®