Opublikuj swoje produkty
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical

    AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(6 recenzje)
    • Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe
    • Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass
    • Power components – Variable-speed drive or “across-the-line motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Opis
    • -Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe -Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass -Power components – Variable frequency drive or magnetic motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjci-ahi-avi
    • Rodzina produktuAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • Grupa produktuHorizontal and Vertical
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-10-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
    • Klasyfikacja IFCWymiennik ciepła
    • UNSPSC nameAir conditioners
    • UNSPSC code40101701
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFan coil units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFan Coil Units
    • OmniClass Number23-33 33 11
    • OmniClass TitleFan Coil Units
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone