Opublikuj swoje produkty
ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return
ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return

    ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return

    • Flexible design – Reduced footprint, variety of fan-discharge configurations; chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating;
    • Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” filters; cabinets insulated with foil-faced fiberglass
    • Power components – “Across-the-line" motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjci-bcu-acb
    • Rodzina produktuAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • Grupa produktuVertical - Reduced Footprint
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
    • Klasyfikacja IFCWymiennik ciepła
    • UNSPSC nameAir conditioners
    • UNSPSC code40101701
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFan coil units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFan Coil Units
    • OmniClass Number23-33 33 11
    • OmniClass TitleFan Coil Units
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment