Opublikuj swoje produkty
YORK® YCAL Air-Cooled Scroll Chiller, 15 ton to 65 ton
YORK® YCAL Air-Cooled Scroll Chiller, 15 ton to 65 ton

    YORK® YCAL Air-Cooled Scroll Chiller, 15 ton to 65 ton

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(10 recenzje)
    Johnson Controls, the leader in equipment controls and HVAC equipment is proud to offer the YORK air-cooled scroll chiller. This all-in-one package is a true plug and play system that provides superb efficiency and performance. The chiller is completely self-contained and is designed for outdoor (roof or ground level) installation. An optional hydronic pump kit makes service replacement or new building installations very convenient. Each unit includes zero-ozone-depletion refrigerant (R-410A), hermetic scroll compressors, a liquid evaporator, air-cooled condenser and a weather resistant microprocessor control center, all mounted on a formed steel base.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjci-ycal
    • Rodzina produktuChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Grupa produktuAir-Cooled Scroll Chillers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-10-25
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Agregaty chłodnicze
    • Klasyfikacja IFCChłodziarka
    • UNSPSC nameAir circulators
    • UNSPSC code40101602

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone