Opublikuj swoje produkty
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)

    YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller150-400 TR (530-1,406 kW)

    The YORK® YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller delivers superior control, industry-leading efficiency and quiet operation.

    • Variable Speed Drive Power/Control Panel
    • Semi-hermetic YORK® twin screw compressors
    • Dedicated inverter for each compressor
    Opis
    • Industry-leading Efficiency

      At YORK®, we use the best in modern screw compressor design to bring you the YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller. This air-cooled screw chiller gives you all the benefits of traditional air-cooled chillers without the compromise – enjoy high energy efficiency, plus a quiet operation that occupants will appreciate. Variable speed drive produces 15-25% annual energy savings, IPLV as high as 15.2 EER, and up to 0.25 kW/TR reduction in energy use when replacing existing chillers.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjci-yciv
    • Rodzina produktuChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Grupa produktuAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-10-25
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Agregaty chłodnicze
    • Klasyfikacja IFCChłodziarka
    • UNSPSC nameAir circulators
    • UNSPSC code40101602
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_13
    • Uniclass 2015 DescriptionChillers and cooling towers
    • OmniClass Number23-33 21 13 21
    • OmniClass TitleScrew Chillers
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone