Opublikuj swoje produkty
Quado 800 wall basin
JohnsonSuisse

Quado 800 wall basin

Wall-hung basin can be supplied with matching shroud or bottle trap to be compliant to AS1428.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJ3166-1
  • Rodzina produktuQuado
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)795
  • Głębokość (mm)445
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wBułgaria
  • Waga netto (kg)35
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins

Dostępny w krajach:

Oceania Azja