Opublikuj swoje produkty
Emilia / Quado / Lucca Shroud
JohnsonSuisse

Emilia / Quado / Lucca Shroud

Standard shroud for use with Emilia, Quado and Lucca Wall Basins
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJ3168
  • Rodzina produktuEmilia
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)290
  • Szerokość (mm)180
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wBułgaria
  • Waga netto (kg)16
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs

Dostępny w krajach:

Oceania Azja