Opublikuj swoje produkty
Life Electronic Urinal Back Entry
JohnsonSuisse

Life Electronic Urinal Back Entry

Back water entry urinal
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJ6010
  • Rodzina produktuLife
  • Grupa produktuUrinals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)660
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)370
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (kg)24
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals

Dostępny w krajach:

Oceania Azja