Opublikuj swoje produkty
V-Jet Hand Dryer
JohnsonSuisse

V-Jet Hand Dryer

4.0 z 5 gwiazdek4.0(6 recenzje)
Premium - high performance hand dryer with improved air distribution slots
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNHD01305-S
  • Rodzina produktuNofer
  • Grupa produktuHand & Hair Dryers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)617
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)195
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)9.55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk
  • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHand driers

Dostępny w krajach:

Oceania Azja