Opublikuj swoje produkty
Fuga Hand Dryer White
JohnsonSuisse

Fuga Hand Dryer White

Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNHD01861-W
  • Rodzina produktuNofer
  • Grupa produktuHand & Hair Dryers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)328
  • Szerokość (mm)255
  • Głębokość (mm)153
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)3.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk
  • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHand driers
  • OmniClass Number23-31 25 15
  • OmniClass TitleHand Dryers

Dostępny w krajach:

Oceania Azja
Australia
Malezja
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText